Разъем печатной платы - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
  • Пластина экрана для профессионального подключения на передней панели устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1727993
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136242
Маса штуки (без упаковки) 29,920 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити