Компоненты для проходного монтажа - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN R56 - 1726237

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, Номинальное сечение: 0,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, Ответная часть разъема, защищенная от прикосновений к контактам, для установки клемм для печатного монтажа FK-MPT 0,5

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1726237
Пакувальна одиниця 300 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 300 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356133197
Маса штуки (без упаковки) 2,717 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити