Клеммы для печатной платы - MKKDS 3/ 3-5,08 - 1721731

На рисунке показан 2-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Ціна:

Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1721731
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 109 (C-1-2013)
GTIN 4017918025113
Маса штуки (без упаковки) 14,241 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити