Разъем печатной платы - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1 мм², полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Обжим, цвет: красный, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (А) и сечений проводников (мм²) 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Ціна:

Властивості товару

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1718669
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356140669
Маса штуки (без упаковки) 2,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити