новинка

Гибридный разъем на печатную плату - PCH 6/ 3+6-G-7,62 - 1717104

На рисунке показана 5+6-контактная модель

Гибридный разъем на печатную плату, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, Номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Экономия времени и места благодаря сочетанию сигнальных и силовых цепей в одном разъеме на плату
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1717104
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626530529
Маса штуки (без упаковки) 11,528 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити