Разъем печатной платы - PC 6/ 5-GL3-7,62 - 1717036
На рисунке показан вариант с 4 контактами, фланец на защелках в положении 3
Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, длина выводов [P]: 2,6 мм
"$pageName" у