новинка

Разъем печатной платы - LPC 6/ 4-STL3-7,62 - 1716941

На рисунке показан вариант с 4 контактами, фланец на защелках в положении 3

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
  • Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1716941
Пакувальна одиниця 25 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626522449
Маса штуки (без упаковки) 34,012 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити