Пружинные клеммы для печатных плат - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 2RZ MCBK-RD - 1715883

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², размер шага: 3,5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов M, Длина выводов [P]: 3,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1715883
Пакувальна одиниця 180 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 180 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626430768
Маса штуки (без упаковки) 2,424 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити