Разъем печатной платы - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 1715536

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, длина выводов [P]: 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1715536
Пакувальна одиниця 110 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 110 шт.
GTIN 4046356103572
Маса штуки (без упаковки) 8,510 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити