Колодки с пружинными зажимами IDC - FP 1,27/ 68-FWL - 1714910

На рисунке показан 12-полюсный вариант с 12 контактами

Соединительная колодка IDC, Номинальный ток при 20 °C: 1,2 A, Испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 68, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
  • Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1714910
Пакувальна одиниця 120 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626402895
Маса штуки (без упаковки) 6,140 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити