Колодки с пружинными зажимами SMD - FP 1,27/ 16-FV 6,25 - 1714892

На рисунке показан 12-полюсный вариант с 12 контактами

Пружинная колодка SMD, Номинальный ток при 20 °C: 1,4 A, Испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 16, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
  • Сгруппированные, копланарные или прямоугольные разъемы печатной платы обеспечивают гибкость в устройстве
  • Возможность комбинирования ножевых и пружинных колодок различной высоты - с учетом индивидуальных расстояний между печатными платами от 8 мм до 13,8 мм
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1714892
Пакувальна одиниця 280 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 280 шт.
GTIN 4055626402727
Маса штуки (без упаковки) 0,471 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити