Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 BUGY - 1714850

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, Номинальное сечение: 1 мм², полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1714850
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356099639
Маса штуки (без упаковки) 4,656 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR (Greece)
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити