Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1713570
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356090957
Маса штуки (без упаковки) 7,600 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити