Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 8-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713525

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1713525
Пакувальна одиниця 200 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 200 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093163
Маса штуки (без упаковки) 3,490 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити