Разъем печатной платы - MC 1,5/20-G-3,5 P20 THR - 1713369

На рисунке показан 14-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 20, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1713369
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626325743
Маса штуки (без упаковки) 5,550 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити