новинка

Проходная клемма - UW 95-POT-F/S - 1713243

На рисунке показан вариант изделия

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², ширина: 25 мм, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1713243
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626309620
Маса штуки (без упаковки) 119,000 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити