новинка

Проходная клемма - UWV 95-F/S - 1713227

На рисунке показан вариант изделия

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1713227
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626309606
Маса штуки (без упаковки) 187,000 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити