Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

Зображення недоступне

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1712458
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356084109
Маса штуки (без упаковки) 4,841 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити