Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 4PABDWH-4 - 1712434

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 5, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: THR пайка, цвет: черный

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1712434
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626285993
Маса штуки (без упаковки) 3,920 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити