Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 AU - 1712429

Зображення недоступне

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 9, размер шага: 3,5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1712429
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356084116
Маса штуки (без упаковки) 5,940 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити