Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 AU - 1712416

Зображення недоступне

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1712416
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356084123
Маса штуки (без упаковки) 2,754 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити