Разъем печатной платы - FKCVR 2,5/ 2-ST BD:L,N SO - 1712237

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1712237
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626323817
Маса штуки (без упаковки) 3,319 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити