Деталь для увеличения шага - RZ-MKDS 3 - 1712012

Зображення недоступне

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 0 мм, тип подключения: , цвет: зеленый, монтаж: ,

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1712012
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918023751
Маса штуки (без упаковки) 0,314 г
Митний тарифний номер 85389099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити