Вилочная часть - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BD:2,1SO QR - 1711949

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1711949
Пакувальна одиниця 250 шт.
GTIN 4055626267388
Маса штуки (без упаковки) 3,694 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити