Комплект вставных соединителей - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO EISE - 1711763

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 0, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1711763
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4046356081955
Маса штуки (без упаковки) 49,100 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити