Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A YEBD:-E2 - 1711743

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1711743
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626251684
Маса штуки (без упаковки) 4,716 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити