Разъем печатной платы - SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - 1711488

Вилочная часть, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1711488
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 563 (C-1-2013)
GTIN 4046356081207
Маса штуки (без упаковки) 56,328 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити