Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-ST VPE500 - 1710683

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1710683
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356078672
Маса штуки (без упаковки) 6,561 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити