Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

На рисунке показано стандартное исполнение

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: THR пайка, цвет: черный. Данное изделие может применяться вместе с серией SMD в печах для пайки оплавлением припоя.

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1710619
Пакувальна одиниця 140 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626166247
Маса штуки (без упаковки) 1,476 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити