Ответная часть - MC 0,5/ 5-G-2,5 BK - 1710613

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1710613
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4055626168708
Маса штуки (без упаковки) 1,262 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити