Пружинные клеммы для печатных плат - PTSA 1,5/16-3,5-Z GY - 1710355

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: серый. Выводы под пайку в передней области, однорядн.

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1710355
Пакувальна одиниця 60 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 60 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626151748
Маса штуки (без упаковки) 7,128 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити