Разъем печатной платы - GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 BD:1-4Q - 1710201

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1710201
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356075541
Маса штуки (без упаковки) 7,987 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити