Ответная часть - MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08 BD:1-D2 - 1709999

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ціна:

Властивості товару

  • Клеммные блоки с разъемами для непосредственного подключения и фланцами для закрепления винтами на монтажной плате или стенке прибора
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709999
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626127125
Маса штуки (без упаковки) 34,510 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити