Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16 - 1709759

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 10,16 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709759
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074278
Маса штуки (без упаковки) 72,660 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити