FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серо-белый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709737
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626113371
Маса штуки (без упаковки) 1,967 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити