Разъем печатной платы - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2025 - 1709607

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709607
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356074001
Маса штуки (без упаковки) 7,393 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити