FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08OGBD8 - 1709498

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709498
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626072777
Маса штуки (без упаковки) 23,100 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити