Разъем печатной платы - PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - 1709459

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: white, contact surface: Tin

Ціна:

Властивості товару

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709459
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626130453
Маса штуки (без упаковки) 1,084 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити