Разъем печатной платы - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 BK - 1709438

На рисунке показан 3-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709438
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626130484
Маса штуки (без упаковки) 0,606 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити