Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BDWH:X11,246 - 1709394

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709394
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626185477
Маса штуки (без упаковки) 6,000 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити