Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 AU THRR56 - 1709301

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1709301
Пакувальна одиниця 470 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 470 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626063256
Маса штуки (без упаковки) 2,400 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити