MKKDS 3/24-5,08 BK - 1708863

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 22 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 24, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708863
Пакувальна одиниця 25 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626037516
Маса штуки (без упаковки) 113,576 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити