PTSA 1,5/12-3,5-Z MC BD:1-12 Q - 1708764

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 12, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708764
Пакувальна одиниця 80 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 80 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626040912
Маса штуки (без упаковки) 5,624 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити