Проходная клемма - TW 50/ 5-CL - 1708749

Проходная клемма, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 5, ток нагрузки: 150 A, cечение: 10 мм² - 50 мм², ширина: 118 мм, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
  • Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708749
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626020358
Маса штуки (без упаковки) 647,400 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити