Проходная клемма - TW 50/ 1-CL - 1708744

Durchführungsklemme, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 10 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 38 мм, цвет: cерый

Ціна:

Властивості товару

  • Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
  • Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708744
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626020310
Маса штуки (без упаковки) 168,000 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити