MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR R44 - 1708199

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708199
Пакувальна одиниця 130 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 130 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626002088
Маса штуки (без упаковки) 3,430 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити