MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP2BD:23,24 - 1708108

Зображення недоступне

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708108
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356976961
Маса штуки (без упаковки) 3,372 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити