Ответная часть - PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708005

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 2,5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Ціна:

Властивості товару

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1708005
Пакувальна одиниця 600 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 600 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356960649
Маса штуки (без упаковки) 1,330 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження IN (India)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити