Ответная часть - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

На рисунке показан 3-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 2,5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Ціна:

Властивості товару

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707993
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
GTIN 4046356959162
Маса штуки (без упаковки) 2,122 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити