Клеммные блоки для печатного монтажа - GMKDS 3/ 2 GY - 1707849

Зображення недоступне

Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 500 В, шаг: 7,5 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0°

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707849
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918229153
Маса штуки (без упаковки) 4,610 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити